Publier vos produits
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
    Archivé

    Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    Spécification
      • Height:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:4
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:68.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Office-storage-cabinet-MODULUS-2000x800x400
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • Date de publication2022-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)68.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units