Publier vos produits
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • Construction entièrement soudée
    • 4 étagères réglables
    • Serrure avec 2 clés

      Armoire de rangement stable et entièrement soudée. L'armoire est livrée avec des étagères réglables, des pieds réglables, une poignée rotative et une serrure 3 points avec deux clés
    Spécification
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Shelf interval: 50 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 62 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Office-storage-cabinet-SENSE-1800x800x400mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Poids net (Kg)62
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units