Publier vos produits
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm

    Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • Beaucoup d'espace
    • Design moderne
    • Parfait pour les pièces communes

      Grande banquette avec un dossier à 3 bras au milieu. Rembourrage en mousse froide. La banquette est idéale pour les pièces communes et les couloirs.
    Spécification
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:30 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ottoman-DOT-3-armed-backrest-1300mm
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)755
    • Largeur (mm)1300
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas