Publier vos produits
Pendant lamp TOP

Pendant lamp TOP

3.8 sur 5 étoiles3.8(11 Avis)
Traduit par Google,
  • Les matériaux insonorisants assurent un bon environnement de travail
  • Praticité, où la fonction et la forme se rencontrent
  • Convient aux écoles et aux bureaux

    Lampe à suspension en feutre insonorisant avec cordon textile tissé serré et base en chêne. Parfait pour les environnements où un niveau sonore légèrement plus faible est souhaitable. Par exemple, accroché au-dessus de la table de la salle à manger ou d'un coin salon !
Spécification
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Pendant-lamp-TOP
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsLightning
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalFibre de feutre
  • Poids net (Kg)1.7
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG000028
  • Nom ETIMLamps
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps