Publier vos produits
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm

    Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm

    Traduit par Google,
    • Facilite le tri du courrier
    • Étagères réglables
    • Fait partie de la gamme QBUS

      Unité de tri de courrier classique et fonctionnelle conçue par AJ Products. Combinez-le avec d'autres unités de la gamme QBUS et créez une solution de stockage uniforme. L'unité a des compartiments séparés pour le tri individuel.
    Spécification
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mail sorting cabinet with open compartments is designed to simplify and optimise mail management in the workplace.

      This piece of furniture is excellent for sorting mail but is also suitable for organising and storing newspapers, office accessories, etc.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. A base frame is included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to ensure you have an efficient workday!

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pigeon-hole-unit-QBUS-11-shelves-base-frame-1636x400x400-mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsQbus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1636
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Poids net (Kg)44.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Description de l'Uniclass 2015Offices
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe