Publier vos produits
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    Traduit par Google,
    • Verrouillable
    • Rangement latéral fonctionnel
    • Économise de l'espace

      Armoire verrouillable avec un intérieur coulissant pour un rangement latéral. Équipé de deux étagères et d'un tiroir peu profond sur le dessus.
    Spécification
      • Height:1000 mm
      • Width:400 mm
      • Depth:800 mm
      • Width, internal:335 mm
      • Depth, internal:500 mm
      • Door colour:White
      • Frame colour:White
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Lock type:Key lock
      • Weight:44.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pull-out-side-cabinet-FLEXUS-1000x400x800mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)44.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drawer units