Publier vos produits
Rectangular coffe table IRIS 1100x600x510mm

Rectangular coffe table IRIS 1100x600x510mm

Traduit par Google,
  • Stratifié résistant
  • Polyvalent
  • Moderne

    Table basse élégante et élégante avec un plateau de table rectangulaire en stratifié durable. La table est facile à placer et convient à de multiples environnements, ce qui la rend parfaite dans un foyer ou une salle commune.
Spécification
    • Length: 1100 mm
    • Height: 510 mm
    • Width: 600 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Rectangular-Coffe-Table-IRIS-1100x600x510mm
  • Famille de produitsLounge and hallway
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)510
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables