Publier vos produits
School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I

    School chair ALDA I

    Traduit par Google,
    • Large gamme d'options de couleurs
    • Sièges ergonomiques
    • Empilable

      Chaise d'étudiant durable avec une coque de siège ergonomique et un cadre à quatre pieds.
    Spécification
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5.35 kg
      • Testing:EN 1729
    Spécifications techniques
    • Réference unique.School-chair-ALDA-I
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)5.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)