Publier vos produits
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    Traduit par Google,
    • Réglable en hauteur
    • Certifié par le suédois Möbelfakta
    • Deux crochets pour effets personnels

    Bureau assis-debout flexible pour un environnement d'étude actif. Le bureau convient aux étudiants de tous âges et de toutes tailles et est très facile à régler manuellement. Un ressort à gaz soulève et abaisse le bureau à la hauteur requise. Le bureau est certifié par l'organisme suédois de contrôle des meubles Möbelfakta.

    Spécification
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1170 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface material:HPL

      Stand material:Metal

      Weight:19,9 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Schooldesk-ASCEND-Sit-stand-adjustable
    • Famille de produitsSchool desk
    • Groupe de produitsDesk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)19.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Description de l'Uniclass 2015Classroom desks and tables