Publier vos produits
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm

    Seating block ELLA 1000x500mm

    Traduit par Google,
    • Rembourrage en tissu résistant
    • Moderne
    • Disponible en plusieurs couleurs

      Bloc de sièges moderne avec revêtement en tissu durable. Le bloc de sièges est idéal pour les couloirs, les salons, les salles d'attente, etc.
    Spécification
      • Seat height:470 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:19 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Seating-Block-ELLA-1000x500mm
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)470
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)19
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires