Publier vos produits
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    Traduit par Google,
    • Agréé
    • Convient pour le stockage d'armes
    • Préparé pour l'ancrage

      Armoire de sécurité certifiée pour ranger vos objets de valeur. L'armoire est facile à positionner et préparée pour l'ancrage au sol ou au mur. Il est livré avec une étagère mobile et peut également être utilisé pour ranger des armes. Choisissez entre une serrure à clé et une serrure à code électronique.
    Spécification
      • Height:450 mm
      • Width:350 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:63 L
      • Height, internal:440 mm
      • Width, internal:340 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Security-cabinet-CONTAIN-450x350x400mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)45
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Safes and security cabinets