Étagère de rangement avec deux renforts latéraux et un renfort arrière pour plus de stabilité. L'étagère se visse et possède des étagères mobiles avec des rails de renfort soudés.
Étagère très stable en tôle d'acier peinte par poudrage. Le revêtement en poudre offre une finition dure et durable. Le système d'étagères est particulièrement bien adapté à une utilisation dans les entrepôts, mais convient également aux bureaux qui doivent stocker des objets lourds. Les rails de renfort soudés confèrent à chacune des étagères une capacité de charge maximale de 170 kg. L'étagère de rangement est assemblée à l'aide de boulons. Vous pouvez installer les étagères à n'importe quelle hauteur et les déplacer vers le haut ou vers le bas selon vos besoins. Les montants sont équipés de pieds en plastique pour protéger le sol contre les rayures. Le système d'étagères peut facilement être étendu dans le sens de la largeur à l'aide de n'importe quel nombre de sections supplémentairesDisponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |