Publier vos produits
Shelving POWER 1010x2500x400mm

Shelving POWER 1010x2500x400mm

Traduit par Google,
  • Se visse
  • Étagères mobiles
  • Pour entrepôts et bureaux

Étagère de rangement avec deux renforts latéraux et un renfort arrière pour plus de stabilité. L'étagère se visse et possède des étagères mobiles avec des rails de renfort soudés.

Étagère très stable en tôle d'acier peinte par poudrage. Le revêtement en poudre offre une finition dure et durable. Le système d'étagères est particulièrement bien adapté à une utilisation dans les entrepôts, mais convient également aux bureaux qui doivent stocker des objets lourds. Les rails de renfort soudés confèrent à chacune des étagères une capacité de charge maximale de 170 kg. L'étagère de rangement est assemblée à l'aide de boulons. Vous pouvez installer les étagères à n'importe quelle hauteur et les déplacer vers le haut ou vers le bas selon vos besoins. Les montants sont équipés de pieds en plastique pour protéger le sol contre les rayures. Le système d'étagères peut facilement être étendu dans le sens de la largeur à l'aide de n'importe quel nombre de sections supplémentaires

Spécification
  • Height:2500 mm

    Width:1010 mm

    Depth:400 mm

    Shelf width:1000 mm

    Shelf interval:30 mm

    Shelf colour:Light grey

    Shelf colour code:RAL 7035

    Post colour:Light grey

    Post colour code:RAL 7035

    Material:Sheet steel

    Number of shelf:5

    Shelf load capacity:170 kg

    Sheet steel thickness:0,7 mm

    Sheet steel thickness body:2 mm

    Weight:36.2 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Shelving-POWER-1010x2500x400mm
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsShelves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)1010
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)36.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units