Publier vos produits
Shoe cabinet ENTRY, add-on floor unit, 20 wooden doors, 1800x600x600 mm
Shoe cabinet ENTRY, add-on floor unit, 20 wooden doors, 1800x600x600 mm
Shoe cabinet ENTRY, add-on floor unit, 20 wooden doors, 1800x600x600 mm
Shoe cabinet ENTRY, add-on floor unit, 20 wooden doors, 1800x600x600 mm

    Shoe cabinet ENTRY, add-on floor unit, 20 wooden doors, 1800x600x600 mm

    Traduit par Google,
    • Portes en bois lisse avec possibilité de rangement
    • Verrouiller pour un stockage sécurisé
    • Équipé d'un bac d'égouttage

    Meuble complémentaire pour le meuble à chaussures ENTRY. Il est livré avec des armoires à chaussures, des égouttoirs, un cadre en T et une traverse. L'unité de base au sol est requise avant d'ajouter des unités supplémentaires.

    Spécification
    • ENTRY is a flexible and expandable range for cloakrooms where each part can be adapted as needed. Extend your basic unit with this shoe cabinet to create storage that fits your space. This shoe cabinet is perfect where you want to be able to put away and lock up shoes, e.g. school common areas, gyms, training rooms, offices and other workplaces.

      Each door of the shoe cabinet has its own lock, which means you can safely leave your shoes in the entrance. The doors have a high-pressure laminate surface – a durable and scratch-resistant material that can handle tough environments.

      The ENTRY range shoe racks have a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating. There are convenient drip trays under each shelf that collect grit and moisture from shoes.

      This double-sided add-on unit comes with a T-frame and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the interval between shelves and change the storage solution according to your needs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shoe-cabinet-ENTRY-add-on-floor-unit-20-wooden-doors-1800x600x600mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)29.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units