Publier vos produits
Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 15 wooden doors, 1800x900x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 15 wooden doors, 1800x900x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 15 wooden doors, 1800x900x300 mm
Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 15 wooden doors, 1800x900x300 mm

    Shoe cabinet ENTRY, basic wall unit, 15 wooden doors, 1800x900x300 mm

    Traduit par Google,
    • Portes lisses et uniformes avec option de rangement
    • Verrouiller pour un stockage sécurisé
    • Livré avec bac d'égouttage

    Meuble à chaussures pour un rangement organisé et verrouillable des chaussures. Solution de rangement pratique pour des endroits comme les gymnases, les bureaux ou les écoles. Agrandissez facilement en ajoutant plusieurs éléments de la gamme ENTRY pour créer une solution de rangement adaptée à vos besoins.

    Spécification
    • ENTRY is a versatile and extendable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. This shoe cabinet is perfect for places where shoes can be put away and kept locked, for instance in school common areas, gyms, exercise spaces, offices and other workplaces. With smart add-on units, it is very easy to expand your shoe and coat storage and adapt it to your space.

      Each door on the shoe cabinet has a separate lock, which means you can safely leave your shoes at the entrance. The doors have a high-pressure laminate surface, a durable and scratch-resistant material that can withstand tough environments.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. There is a drip tray under each shelf that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double-sided shoe cabinet comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage solution as required.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shoe-cabinet-ENTRY-basic-wall-unit-15-wooden-doors-1800x900x300mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)20.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units