Publier vos produits
Stackable conference chair Simcoe
Stackable conference chair Simcoe

    Stackable conference chair Simcoe

    3.3 sur 5 étoiles3.3(11 Avis)
    Traduit par Google,
    • Tissu résistant
    • Cadre en porte-à-faux
    • Siège extra-large

    Chaise de conférence empilable avec un cadre qui vous permet de vous bercer doucement dans votre siège tout en restant stable. Grâce à son siège extra large et à ses accoudoirs qui soutiennent le haut du corps, la chaise est confortable pour s'asseoir même lors de réunions plus longues. Rembourré en tissu ignifuge

    Spécification
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:500 mm

      Colour:Black

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:90 kg

      Weight:9,45 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Simcoe-Conference-Chair
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)9.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)