Publier vos produits
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater

    Sofa CLEAR SOUND 3-seater

    Traduit par Google,
    • Insonorisant pour une atmosphère calme
    • Un espace protecteur pour les conversations et les réunions
    • Convient aux salons et aux environnements publics

      Canapé 3 places élégant avec des côtés hauts pour plus d'intimité et d'insonorisation. Créé par notre équipe de conception interne et parfait pour une utilisation dans les salons, les bureaux et les espaces publics. Testé et approuvé selon EN 16139.
    Spécification
      • Seat height:445 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1600 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:1680 mm
      • Depth:800 mm
      • Colour:Navy blue
      • Material:Fabric
      • Material specification:Nevotex - POD CS_9602
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:91 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sofa-CLEAR-SOUND
    • Famille de produitsReception & Lounge
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1400
    • Largeur (mm)1680
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)91
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11
    • Titre OmniClassGroup Seating
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
    Produits similaires