Publier vos produits
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm

    Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm

    Traduit par Google,
    • Serrure électronique
    • Étagères réglables
    • Entièrement soudé

      Armoire de rangement verrouillable pour un stockage sécurisé. L'armoire a des étagères réglables et des pieds réglables
    Spécification
      • Height:1900 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Electronic code lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:62 kg
      • Assembly:Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Storage-cabinet-SAFE-with-electronic-lock-1900x1000x400mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1900
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Poids net (Kg)62
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Safes and security cabinets