Publier vos produits
Storage unit NOMAD

Storage unit NOMAD

Traduit par Google,
  • Rangement astucieux sur le dessus
  • 9 compartiments
  • Roulettes faciles à rouler

    Meuble de rangement mobile à roulettes et rangement supérieur, facilement équipable de tiroirs ou de porte-documents pour répondre à vos besoins.
Spécification
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Storage-unit-NOMAD
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)630
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)430
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)15.8
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units