Publier vos produits
Storage unit RICO with wheels 2 comps 800mm
Archivé

Storage unit RICO with wheels 2 comps 800mm

  • Base frame or lockable castors
  • Two compartments
  • Birch plywood

    Smart storage shelving with a classic design and six compartments arranged vertically for storing toys, school equipment, books, binders and anything else that you need to be easily accessible but still want to keep tidy. The Rico shelving unit comes with castors or a base frame
Spécification
    • Height:500mm
    • Width:800 mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Wheel
    • Number of compartments:2
    • Weight:18 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Storage-unit-Rico-2-comps-wheels
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)375
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units

Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (86)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (35)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (10)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (33)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (48)