Publier vos produits
Student desk AXIOM box top

Student desk AXIOM box top

Traduit par Google,
  • Plateau de bureau en HPL
  • Châssis réglable en hauteur
  • Approuvé selon EN1729

Bureau étudiant avec cadre réglable en hauteur manuellement. Boîte en bois massif avec couvercle à surface très résistante. Approuvé selon EN1729.

Spécification
  • Length:650 mm

    Width:550 mm

    Minimum height:720 mm

    Maximum height:1010 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:17,5 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Student-desk-AXIOM-box-top
  • Famille de produitsSchool desk
  • Groupe de produitsDesk
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Poids net (Kg)17.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
  • Description de l'Uniclass 2015Classroom desks and tables