Publier vos produits
Table PLURAL Ø 900x600

Table PLURAL Ø 900x600

Traduit par Google,
  • Plateau HPL résistant
  • Robuste et durable
  • Idéal pour une gamme de paramètres différents

Table abordable avec pieds incurvés et plateau durable en stratifié haute pression insonorisant. A la fois robuste et résistant. Cela en fait une excellente option pour les cantines et les salles de repos.

Spécification
  • Height:600 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:30.5 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Table-PLURAL-Round-900x600
  • Famille de produitsSchool desk
  • Groupe de produitsDesk
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)30.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops