Publier vos produits
Table VARIOUS 1800x800x1050mm

Table VARIOUS 1800x800x1050mm

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,
  • Asseyez-vous ou debout autour de la table
  • Pour les réunions, le travail ou les pauses
  • Convient à de nombreux endroits

Table élégante et multifonctionnelle conçue par AJ Products. La hauteur de la table la rend parfaitement adaptée à la fois assis et debout. Cette table fonctionne bien dans une gamme d'environnements différents, tels qu'une cantine, une salle de repos, une salle de réunion ou de conférence.

Spécification
  • Length:1800mm

    Height:1050mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Steel

    Table surface material:Laminate

    Weight:48.55kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Table-VARIOUS-1800x800x1050mm
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1050
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)48.55
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables