Publier vos produits
Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm

    Tambour cabinet STUDIO 1950x1000x420mm

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
    Traduit par Google,
    • Pieds réglables de l'intérieur
    • Châssis métallique entièrement soudé
    • Portes peu encombrantes

      Meuble de rangement avec portes tambour à ouverture latérale peu encombrantes et verrouillables. Les armoires ont des pieds réglables de l'intérieur de l'armoire ainsi que des poignées encastrées
    Spécification
      • Height:1950 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:67 kg
      • Assembly:Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tambour-cabinet-STUDIO-1950x1000x420mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Poids net (Kg)67
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units