Publier vos produits
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    Traduit par Google,
    • Pieds réglables de l'intérieur
    • Châssis métallique entièrement soudé
    • Portes peu encombrantes

      Meuble de rangement avec portes tambour à ouverture latérale peu encombrantes et verrouillables. Les armoires ont des pieds réglables de l'intérieur de l'armoire ainsi que des poignées encastrées
    Spécification
      • Height:440 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:0
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:21.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tambour-cabinet-STUDIO-440x1000x420mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Poids net (Kg)21.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units