Publier vos produits
Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
Archivé

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
Spécification
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Tiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsSchool Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015SL_40_60_52
  • Description de l'Uniclass 2015Mobile stages