Publier vos produits
Wall mountable box shelf NOMAD

Wall mountable box shelf NOMAD

Traduit par Google,
  • mural
  • Facile à monter
  • Stratifié résistant

    Étagère compacte qui se monte facilement au mur avec les fixations fournies. Combinez plusieurs unités pour créer un stockage unique.
Spécification
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Wall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)380
  • Largeur (mm)375
  • Profondeur (mm)316
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)8.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units