Publier vos produits
Wall mounted cabinet THEO double doors

Wall mounted cabinet THEO double doors

Traduit par Google,
  • Certifié par le suédois Möbelfakta
  • Mural
  • Charnières à fermeture amortie

Bibliothèque murale avec portes lisses.

Spécification
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:20 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wall-mounted-cabinet-THEO-double-doors
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units