Publier vos produits
Wall mounted shoe rack EBBA 4 section
Wall mounted shoe rack EBBA 4 section

    Wall mounted shoe rack EBBA 4 section

    Traduit par Google,
    • Crémaillère tubulaire
    • Sur pied
    • Disponible en plusieurs tailles différentes

    Étagère à chaussures sur pied Ebba avec étagères tubulaires durables. Le tube empêche la saleté et l'eau de s'accumuler sur l'étagère et la paroi de séparation entre les compartiments offre aux enfants un espace personnel pour leurs chaussures.

    Spécification
    • Height:375 mm

      Width:1075 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:42 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-mounted-shoe-rack-EBBA-4-section
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)375
    • Largeur (mm)1075
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units