Publier vos produits
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm

    Wooden bench AURORA 1800x700x900mm

    Traduit par Google,
    • Résistant
    • Disponible en version 2 ou 3 places
    • Conception classique

      Banc classique dans une construction robuste et durable avec un siège et un dossier en bois et un cadre en acier tubulaire. Convient aux environnements exigeants tels que les couloirs d'école ou d'autres endroits où beaucoup de gens circulent quotidiennement
    Spécification
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:40 kg
      • Assembly:Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wooden-bench-AURORA-1800x700x900mm
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)