Publier vos produits
Wooden bench CHAT 1400mm
Wooden bench CHAT 1400mm

    Wooden bench CHAT 1400mm

    Traduit par Google,
    • Banc d'intérieur très confortable
    • Peut être boulonné au sol
    • Conception robuste

      Banc robuste et élégant avec un siège à lattes et une structure en métal. Conçu pour une utilisation en intérieur. Idéal pour les espaces ouverts et autres endroits où beaucoup de gens circulent. Peut être boulonné au sol si nécessaire.
    Spécification
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:358 mm
      • Seat width:1280 mm
      • Length:1400 mm
      • Height:835 mm
      • Depth:542 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Wood
      • Stand colour:Anthracite
      • Stand colour code:RAL 7021
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:38.8 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wooden-bench-CHAT-1400mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)835
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)542
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMétal
    • Poids net (Kg)38.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)