Publier vos produits
Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm
Archivé

Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail and hat rack
  • Sleek and spacious

    Cabinet with three full-length doors. Each section has its own shelf and a clothes rail. The doors have cylinder locks.
Spécification
    • Height:1935 mm
    • Width:960 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:3
    • Door colour:Birch
    • Frame colour:Birch
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:81 kg
    • Assembly:Assembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Wooden-clothes-locker-CRUISE-3-doors-1935x960x555mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1935
  • Largeur (mm)960
  • Profondeur (mm)555
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)81
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 00
  • Titre OmniClassLockers