Publier vos produits
Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

Traduit par Google,
  • Réglable en hauteur
  • Dessus en stratifié résistant
  • Espace de stockage supplémentaire

    Table d'emballage robuste avec une construction robuste et un cadre réglable en hauteur. La table est dotée d'une étagère inférieure pratique qui vous offre un bon espace de rangement pour les objets dont vous avez besoin à portée de main. Complétez avec des accessoires intelligents de notre assortiment.
Spécification
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:78.6 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Worktable-CARGO-2400x750mm-with-bottom-shelf
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)2400
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)78.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops