Publier vos produits
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors

    Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Économise de l'espace au sol Offre un espace de rangement suspendu Bien ventilé Casier Z peu encombrant avec deux unités de casier, chacune ayant deux compartiments qui offrent un rangement suspendu. Chaque compartiment dispose d'un arrêt de porte, d'un crochet d'ancrage et d'une ventilation. Un assortiment de cadres de base est disponible
    Spécification
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z-Locker-Classic-1200-3-Sections-6-Doors
    • Famille de produitsClothing Locker
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)105
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-21 15 15
    • Titre OmniClassClothing Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings