Publier vos produits
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk
Desk ATTUNE Height adjustable desk

    Desk ATTUNE Height adjustable desk

    Traduit par Google,
    • Toit basculant
    • Réglable en hauteur manuellement
    • Châssis mobile avec roulettes verrouillables

    Table multifonctionnelle et polyvalente avec cadre réglable en hauteur, plateau inclinable et roulettes verrouillables. Cette table peut facilement être déplacée et ajustée aux différents utilisateurs et tâches. Il est idéal pour les lieux de travail occupés, les bureaux à domicile et les écoles.

    Spécification
    • sLength:600 mm

      Width:520 mm

      Minimum height:770 mm

      Maximum height:1130 mm

      Approvals:EN 527, EN 1729

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface colour:White

      Table surface material:MDF

      Stand colour:White

      Stand material:Stee

      lLoad capacity:10 kg

      Weight:14,75 kg


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATTUNE-Height-adjustable-desk
    • Famille de produitsSchool desk
    • Groupe de produitsDesk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)14.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Description de l'Uniclass 2015Classroom desks and tables