Publier vos produits
Chair LEGERE I 500mm
Chair LEGERE I 500mm
Chair LEGERE I 500mm
Chair LEGERE I 500mm

    Chair LEGERE I 500mm

    Traduit par Google,
    • Suspendable
    • Empilable
    • Stratifié haute pression

    Chaise d'étudiant suspendue et empilable adaptée aux élèves du primaire et du secondaire.

    Spécification
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:360 mm

      Seat width:360 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5,9 kg

      Warranty:3 years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.chair-legere-I-500mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)5.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 27 21
    • Titre OmniClassChild Chairs
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)