Publier vos produits
Mobile pedestal QBUS, 3 drawers incl. handles, lockable
Mobile pedestal QBUS, 3 drawers incl. handles, lockable
Mobile pedestal QBUS, 3 drawers incl. handles, lockable
Mobile pedestal QBUS, 3 drawers incl. handles, lockable

    Mobile pedestal QBUS, 3 drawers incl. handles, lockable

    Traduit par Google,
    • Verrouillage centralisé pour un stockage sécurisé
    • Les roulettes facilitent le déplacement
    • Fait partie de la gamme QBUS

      Unité de tiroir mobile compacte et verrouillable conçue par AJ Products. Il se combine parfaitement avec d'autres unités de la gamme QBUS pour créer une solution de stockage coordonnée. Idéal pour ranger les fournitures de bureau et les petits effets personnels, par exemple.
    Spécification
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mobile drawer unit is a compact storage solution that you can easily put under or next to your desk. Equipped with a central lock for safe storage, the three drawers have room for office supplies or personal belongings.

      Fitted with castors that allow you to move it around easily as required. Made of laminate, a material that is durable and easy to clean. The laminate is available in several different colours. Handles are included.

      The handles have a neat, easy-to-grip design and are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used every day.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mobile-pedestal-QBUS-3-drawers-incl-handles-lockable
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsQbus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Poids net (Kg)29.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Description de l'Uniclass 2015Offices
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment