Publier vos produits
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON

    Popular conference chair NELSON

    4.0 sur 5 étoiles4.0(9 Avis)
    Traduit par Google,
    • Liable
    • Empilable
    • 3 couleurs de cadre différentes

      Chaise empilable pratique avec assise et dossier rembourrés, ce qui rend la chaise confortable pour s'asseoir même lors de réunions plus longues. Vous pouvez lier rapidement et facilement les chaises en rangées à l'aide de ferrures d'accouplement pour les conférences, les réunions ou les concerts.
    Spécification
      • Seat height:480 mm
      • Seat depth:410 mm
      • Seat width:465 mm
      • Colour:Black
      • Durability:40000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Black
      • Stand material:Steel
      • Connectable:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Popular-conference-chair-NELSON
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)465
    • Profondeur (mm)410
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (14)