Publier vos produits
Classroom chair YNGVE 520mm
Classroom chair YNGVE 520mm
Classroom chair YNGVE 520mm

    Classroom chair YNGVE 520mm

    Traduit par Google,
    • Convient aux élèves mesurant entre 1,08 et 1,42 m
    • Siège profilé confortable
    • Conforme à EN1729

    Chaise d'école polyvalente et confortable avec un siège profilé et un dossier arrondi avec un cintre pour sac. La conception unique permet de s'asseoir sur la chaise de quatre manières différentes. Disponible avec des pieds ou une base à patins en plusieurs hauteurs et couleurs. Un repose-pieds réglable sur deux hauteurs est inclus.

    Spécification
    • Seat height:520 mm

      Seat depth:300 mm

      Seat width:365 mm

      Width:465 mm

      Depth:505 mm

      Total height:900 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Spécifications techniques
    • Réference unique.school-chair-yngve-520mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)465
    • Profondeur (mm)365
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)8.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)