Publier vos produits
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400

    Stool COMFY 400x400

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • Moderne et facile à placer
    • Facile à déplacer au besoin
    • Tissu résistant

      Tabouret confortable qui peut être utilisé à la fois comme repose-pieds traditionnel et comme siège supplémentaire. Le tabouret est facile à placer et fonctionne bien en combinaison avec le fauteuil Comfy ainsi qu'avec de nombreux autres meubles de salon de notre gamme.
    Spécification
      • Seat height: 460 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Wool fabric
      • Composition: 88% Wool/12% Polyamide
      • Durability: 100000 Md
      • Shape: Squared
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stool-COMFY-400x400
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (28)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (35)