Publier vos produits
Storage unit RICO with plinth 4 comps 800mm

Storage unit RICO with plinth 4 comps 800mm

Traduit par Google,
  • Châssis ou roulettes verrouillables
  • Quatre compartiments
  • contreplaqué de bouleau

    Étagère de rangement intelligente avec un design classique et six compartiments disposés verticalement pour ranger les jouets, le matériel scolaire, les livres, les classeurs et tout ce dont vous avez besoin pour être facilement accessible mais que vous voulez toujours garder en ordre. L'étagère Rico est livrée avec des roulettes ou un châssis de base
Spécification
    • Height:865mm
    • Width:800 mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Skirting base
    • Number of compartments:4
    • Weight:24kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Storage-unit-Rico-4-comps-800mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)865
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)375
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units