Publier vos produits
Indoor Adjustable Sign and Picture Light
Indoor Adjustable Sign and Picture Light
Indoor Adjustable Sign and Picture Light
Indoor Adjustable Sign and Picture Light
Indoor Adjustable Sign and Picture Light

    Indoor Adjustable Sign and Picture Light

    Traduit par Google,

    Le luminaire mural orientable 11703 d'Alcon Lighting offre un éclairage précis et uniforme pour la mise en valeur d'œuvres d'art, d'enseignes et de tableaux dans les espaces commerciaux et résidentiels. Ce luminaire haut de gamme est doté d'un boîtier robuste en aluminium extrudé, d'une lentille dépolie et d'une rotation à 360° pour un éclairage directionnel optimal. Offrant un IRC supérieur à 90 pour un rendu des couleurs précis, il est disponible en plusieurs longueurs et diamètres de bras pour s'adapter à une large gamme d'affichages. Raccordable en continu avec une alimentation tous les 7,3 mètres (24 pieds), ce luminaire mural LED fonctionne en 24 V et propose différentes options de commande à distance, notamment TRIAC 120-277 V, ELV, MLV et une gradation 0-10 V. Assemblé aux États-Unis, ce luminaire mural architectural allie performance, polyvalence et fiabilité pour les galeries, la signalétique et l'éclairage mural intérieur.

    Spécification
    • Construction: Extruded aluminum

      Finish: Brushed aluminum, black, white

      Lens: Frosted

      Arm lengths: 6", 12", 18", 24"

      Canopy: 2" or 5"

      Swivel: 360° rotation for directional light aiming

      Voltage: 24V LED Fixture

      CRI: 90+

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Driver: 120-277V TRIAC, ELV, MLV (100%-1%), 0-10V (100%-10%)

      Max continuous run: Power feed every 24-ft. run

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: ETL Listed, Assembled in the USA, IP20 for Dry location

    Spécifications techniques
    • Réference unique.11703-sign-art-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsWall Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques