Publier vos produits
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light
Rotatable LED Linear Tube Wall Light

    Rotatable LED Linear Tube Wall Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire mural LED linéaire orientable 12100-R2-W d'Alcon Lighting (6,35 cm) offre un éclairage polyvalent pour les bureaux, galeries, studios, espaces hôteliers et intérieurs résidentiels modernes. Son profilé en aluminium, orientable sur 350°, permet un réglage précis de la direction de la lumière par incréments de 45°, 90°, 135° ou 180° grâce à l'outil fourni. La LED à IRC élevé délivre jusqu'à 11 600 lumens par luminaire de 2,44 m (8 pieds) et propose des options de lumière blanche statique ou RGBW (couleurs changeantes) contrôlables via une application Bluetooth ou une télécommande RF. La lentille acrylique dépolie à clipser assure un éclairage uniforme et sans éblouissement, idéal pour la mise en valeur d'œuvres d'art et l'éclairage de galeries. Disponible en longueurs de 61 cm (2 pieds), 91 cm (3 pieds), 122 cm (4 pieds) et 2,44 m (8 pieds), ce luminaire est compatible avec les variateurs 0-10 V, TRIAC et ELV, et propose en option une alimentation de secours et des capteurs d'économie d'énergie pour une fonctionnalité accrue. Assemblée aux États-Unis, cette applique murale à tube LED de qualité architecturale allie précision, flexibilité et performance pour les applications d'éclairage artistique commerciales et résidentielles.
    Spécification
    • Construction: Aluminum channel

      Finish: Matte white, matte black, matte silver, white anti-microbial coating, custom RAL

      Arm length: 5", 12", custom (max 24")

      Lens: Glare-free snap-in acrylic

      Light direction: Field-adjustable with included tool – direct downlight, 45º, 90º, 135º, 180º (uplight)

      Voltage: 50/60 Hz constant current 0-10V @120-277V, TRIAC & ELV @ 120V

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, CCT tuning (2000K-6500K), CCT tuning (2700K-5000K), CCT tuning (2700K-6200K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K)

      Dimming (static CCT): 0-10V, TRIAC (Forward-phase), ELV (reverse-phase)

      CCT tuning controls: Wireless wall remote, dual wall switch

      RGBW controls: iOS/Android Bluetooth app, 4-zone RF remote, DMX wall control

      Optional features: 10W emergency battery backup, occupancy & daylight harvesting sensor, daylight dimming sensor, remote hold for RGBW RF remote

      Voltage: 120-277V 50/60 Hz

      CRI: 80+, 90+

      Operating temperature: -4°F (-20°C) to 122°F (50°C)

      Life: 60,000 Hours L70

      Warranty: 5 years (static CCT) and 2 years (RGBW) carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, Assembled in USA, TAA compliant optional, BAA compliant optional

    Spécifications techniques
    • Réference unique.12100-r2-w-linear-tube-wall-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsWall Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques