Publier vos produits
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight
RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    RGBW Color-Changing LED Ring Pendant Chandelier Downlight

    Traduit par Google,
    Le lustre suspendu à anneaux LED de la série 12272-RGBW d'Alcon Lighting offre un éclairage indirect à couleurs changeantes RGBW pour les espaces commerciaux et hôteliers. Disponible en versions à un, deux, trois, quatre ou cinq niveaux, ce lustre est composé d'anneaux en aluminium extrudé et de lentilles acryliques à haute transmittance, offrant un IRC supérieur à 80. Le contrôle RGBW s'effectue via une application pour smartphone ou par commande vocale, une télécommande et des commandes murales. Chaque modèle est équipé de série d'un driver rond et d'un éclairage RGBW+4K, avec des options de secours à distance disponibles. Pour une homogénéité de couleur optimale, ce lustre est recommandé au sein de la série S. Son système de suspension comprend un câble standard de 1,5 m (5 pieds) avec des kits d'extension pour les hauts plafonds, ce qui le rend idéal pour les hôtels, restaurants, commerces et bureaux.
    Spécification
    • Construction: Seamless aluminum frame

      Finish: While, black, silver, oil rubbed bronze, orange, yellow, fire engine red, platinum, rose gold, Spanish gold

      Mounting: 5' to 20' adjustable aircraft cable

      Lens: High transmittance acrylic

      Voltage: 100-277V

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K, CCT tuning (3000K-4000K), RGB+W (3000K), RGB+W (4000K) – for optimal color control consistency, this product works best within Series S

      Beam angle: 120°

      Lumens: 85 lm/W

      Power factor: >0.97

      CRI: 80+

      Dimming (static CCT): 0-10V dimmable

      RGBW/CCT controls: DMX, ZigBee control

      Optional features: CCT tuning wall control, RGBW wall control, RGBW/CCT handheld remote, 5W/10W/17W remote emergency battery backup

      Life: 100,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, FCC listed, RoHS compliant, Dry location.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.12272-rgbw-ring-chandelier
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre