Publier vos produits
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light

    Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire encastré LED 24000 d'Alcon Lighting, avec son panier central en métal perforé, offre un éclairage haute performance pour les bureaux, les salles de classe, les établissements médicaux et les environnements institutionnels. Disponible en deux formats (60 x 60 cm et 60 x 120 cm), ce luminaire architectural se décline en versions encastrée et en saillie. Son panier central asymétrique en métal perforé réduit l'éblouissement tout en réfléchissant efficacement la lumière. Quatre puissances sont proposées, offrant un flux lumineux de 2 964 à 5 866 lumens, avec un sélecteur de température de couleur (3 500 K, 4 000 K ou 5 000 K). Choisissez entre une version encastrée ou en saillie, avec en option une batterie de secours, des détecteurs de présence et de luminosité, ainsi qu'une finition blanche antimicrobienne pour les applications médicales. Ses bords lisses facilitent l'installation et il est garanti 5 ans, avec une extension de garantie à 10 ans.
    Spécification
    • Construction: Aluminum

      Lens: Perforated metal basket or acrylic

      Finish: White

      Mounting: Recessed T-bar grid, recessed flanged, surface (22-gauge cold-rolled steel with a high-gloss baked enamel finish)

      Voltage: 120-277V

      Wattage/Lumens: 19W/2964 lm, 24W/3696 lm, 32W/4864 lm, 39W/5866 lm

      Driver: 0-10V (100% to 10%)

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3500K/4000K/5000K

      CRI: 80+

      Optional features: 8W/16W/25W emergency battery, occupancy & daylight harbesting sensor, 10-year warranty, controls

      Operating temperature: -22°F to 122°F

      Life: >54,000 (L70); >51,000 (L90)

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included), 10 years available upon request

      Listing: Dry and Damp location rated, cULus, DLC, DLC Premium

    Spécifications techniques
    • Réference unique.24000-center-basket-troffer-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsRecessed Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers