Publier vos produits
Alfa Laval CB20
Alfa Laval

Alfa Laval CB20

Traduit par Google,

Avez-vous correctement configuré votre échangeur de chaleur Alfa Laval ? Avant de télécharger, veuillez consulter notre outil PHE Select à l’adresse suivante :


www.alfalaval.com/phe-select/

Les échangeurs de chaleur à plaques brasées en cuivre offrent un transfert thermique efficace et compact. Sans entretien, ils présentent une longue durée de vie et résistent aux hautes températures et aux pressions de service extrêmement élevées. Ils sont utilisés dans diverses applications telles que le refroidissement, le chauffage, l'évaporation et la condensation.

Spécification
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Spécifications techniques
  • Réference unique.cb20
  • Famille de produitsHeat exchanger
  • Groupe de produitsBrazed plate heat exchangers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)324
  • Largeur (mm)94
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCHeat exchangers
  • Code UNSPSC40101802
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Description de l'Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Code CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 23 13
  • Titre OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie