Publier vos produits
Alfa Laval TL35
Alfa Laval

Alfa Laval TL35

Traduit par Google,

Avez-vous correctement configuré votre échangeur de chaleur Alfa Laval ? Avant de télécharger, veuillez consulter notre outil PHE Select à l’adresse suivante :


www.alfalaval.com/phe-select/

La gamme Alfa Laval Industrial est une vaste gamme d'échangeurs de chaleur utilisés dans pratiquement tous les secteurs industriels. Adaptée au chauffage et au refroidissement dans de nombreuses applications, cette gamme est disponible avec un large choix de plaques et de joints. Parmi ses applications, on peut citer les biotechnologies et l'industrie pharmaceutique, la chimie, l'énergie et les services publics, l'agroalimentaire, les produits d'hygiène et de soins personnels, le CVC et la réfrigération, la construction mécanique, le secteur maritime et les transports, l'exploitation minière, les minéraux et les pigments, la pâte à papier, les centres de données, les semi-conducteurs et l'électronique, la sidérurgie, ainsi que le traitement de l'eau et des déchets.

Spécification
  • Pressure vessel codes  
    ASME  
    PED (2014/68/EU)

    Operational data  
    Max flowrate (m³/h/GPM): 2425/10675
    Max design pressure PED (barg/psig): 30/435 
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials  
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C276, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM   
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy C276, titanium  
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards  
    Port size: 350 mm  
    EN 1092-1 DN300 PN10 
    EN 1092-1 DN350 PN10
    EN 1092-1 DN300 PN16
    EN 1092-1 DN350 PN16
    EN 1092-1 DN300 PN25  
    EN 1092-1 DN350 PN25
    EN 1092-1 DN300 PN40
    EN 1092-1 DN350 PN40 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 12 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 14
    ASME B16.5 Class 300 NPS 12
    ASME B16.5 Class 300 NPS 14 
    ASME B16.5 Class 400 NPS 12
    ASME B16.5 Class 400 NPS 14

Spécifications techniques
  • Réference unique.tl35
  • Famille de produitsHeat exchanger
  • Groupe de produitsGasketed plate and frame heat exchangers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3210
  • Largeur (mm)1154
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCHeat exchangers
  • Code UNSPSC40101802
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Description de l'Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Code CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 23 13
  • Titre OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie