Publier vos produits
Griferia lavamanos baja Edge Oro Rosa
Griferia lavamanos baja Edge Oro Rosa

    Griferia lavamanos baja Edge Oro Rosa

    Traduit par Google,
    Robinet d'évier Low Edge Rose Gold Robinet d'évier de la ligne Low Edge, avec un design moderne dans une finition Rose Gold pour générer de la polyvalence dans vos espaces. Trouvez-le avec la famille complète de robinets. Robinets EDGE Line au design moderne en or rose. Ce robinet est construit dans un seul bec en laiton coulé, étanche et anti-corrosion, avec aérateur Neo Perl de haute qualité, économe en eau, très efficace avec une consommation d'eau de 4,5 litres par minute. Ils comprennent des raccords en acier inoxydable de haute qualité de 60 cm de long et des raccords filetés en laiton pour une installation facile. Robinets sans plomb. Les couleurs des photos sont indicatives et ne constituent pas une reproduction exacte du produit.Ne pas utiliser de produits ou éléments abrasifs, acides ou solvants, dans le processus de nettoyage <br>utiliser de l'eau et un chiffon sec.
    Spécification
    • Griferia lavamanos baja Edge Oro Rosa Grifería para lavamanos línea Edge baja, con un diseño moderno en acabado Oro Rosa para generar versatilidad en tus espacios. Encuéntrala con la familia completa de griferías. Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color oro rosa. Esta grifería esta construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable <br>de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza <br>se debe utilizar agua y un paño seco.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.135049760
    • Famille de produitsLinea sanitaria
    • Groupe de produitsLavamanos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChromium Steel
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord