Publier vos produits
Porcelanato nimbus LY02 600 x 1200
Porcelanato nimbus LY02 600 x 1200

    Porcelanato nimbus LY02 600 x 1200

    Traduit par Google,

    Tôles et métaux marqués par le temps, usés et rayés, contrastes chromatiques

    Tôles et métaux marqués par le temps, usés et rayés, contrastes chromatiques

    entre l'éclat originel du métal et l'opacité des traces d'oxydation typiques.

    Spécification
    • Chapas y metales marcados por el tiempo, desgastados y rayados, contrastes cromáticos

      Chapas y metales marcados por el tiempo, desgastados y rayados, contrastes cromáticos

      entre el brillo original del metal y la opacidad de las marcas típicas de oxidación.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.135049843
    • Famille de produitsCeramic tiles
    • Groupe de produitsMarble finish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Matériel secondairePorcelaine
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord