Publier vos produits
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm

    Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm

    Traduit par Google,

    Un style intemporel, où le minimalisme devient un langage d'expression et de design.

    Spécification
    • Un estilo atemporal, donde el minimalismo se convierte en lenguaje de expresión y diseño.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.135049851
    • Famille de produitsCeramic tiles
    • Groupe de produitsMarble finish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Matériel secondairePorcelaine
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord